Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1470-1 |
B-1470-2 |
B-1470-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L in estensione (mm) | Corsa S (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 586 | 235 | 11277 | ||
45.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 386 | 135 | 11278 | ||
36.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 286 | 85 | 11279 |
Loading...
Apertura porta | Copertura | Braccetto | Espansione e contrazione・Scorrevole | Flessibile, a scorrimento | Braccetto di scorrimento quadrato piatto |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Arresto libero | Rilascio finecorsa | Leva d arresto | Materiale corpo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Trattamento superficie corpo principale | Finitura Hairline | Carico ammesso(N) | 392 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L in estensione(mm)
Corsa S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali