• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Braccetto per finestre in inox B-1452

Braccetto per finestre in inox  B-1452
Dual-purpose stay made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Left and right dual use type (this photo is for the right side.
· For left use, set the mounting bracket in reverse and then use).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1452-1
B-1452-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice prodotto

75.49 €

1 6 giorni 10801

56.29 €

1 14 giorni 10803

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Per finestra Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Fessura di scorrimento
Finecorsa Multistadio (Tre stadi o più) Rilascio finecorsa Vite a testa zigrinata Materiale corpo Acciaio inox
Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata Carico ammesso(N) 294

Supporto tecnico