Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1456-1-L |
B-1456-1-R |
B-1456-2-L |
B-1456-2-R |
B-1456-W-1-L |
B-1456-W-1-R |
B-1456-W-2-L |
B-1456-W-2-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Rilascio finecorsa | Lunghezza L in estensione (mm) | Per lato destro•Per lato sinistro | Cavo di sbloccaggio | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.86 € | 1 | 10 giorni | Ad azione singola | 538 | Per lato sinistro | NA | 10816 | ||
498.86 € | 1 | 27 giorni | Ad azione singola | 538 | Per lato destro | NA | 10817 | ||
460.52 € | 1 | 10 giorni | Ad azione singola | 430 | Per lato sinistro | NA | 11846 | ||
460.52 € | 1 | 10 giorni | Ad azione singola | 430 | Per lato destro | NA | 11847 | ||
527.61 € | 1 | 56 giorni | Con cavi | 538 | Per lato sinistro | Incluso | 11848 | ||
527.61 € | 1 | 17 giorni | Con cavi | 538 | Per lato destro | Incluso | 11849 | ||
508.45 € | 1 | 10 giorni | Con cavi | 430 | Per lato sinistro | Incluso | 11850 | ||
508.45 € | 1 | 10 giorni | Con cavi | 430 | Per lato destro | Incluso | 11851 |
Loading...
Apertura porta | Per anta (Apertura laterale) | Braccetto | Rotazione | Con rotazione | Ribalta |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Arresto in stato massima apertura | Materiale corpo | Acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | Finitura Hairline |
Configura
Proprietà di base
Rilascio finecorsa
Lunghezza L in estensione(mm)
Per lato destro•Per lato sinistro
Cavo di sbloccaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali