• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Gancio per coperchi B-1040

Gancio per coperchi B-1040
  • Sconto volumi elevati
Compact, so it doesn't take up much installation space. Left and right types are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1040-1-L
B-1040-1-R
B-1040-3-L
B-1040-3-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L in estensione
(mm)
Per lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

12.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200Per lato sinistro11803

12.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200Per lato destro11804

8.37 €

1 6 giorni 10105Per lato sinistro13010

8.37 €

1 6 giorni 10105Per lato destro13011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Ad azione singola Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Carico ammesso(N) 145

Supporto tecnico