Braccetto per coperchi B-40

Braccetto per coperchi B-40
  • Sconto volumi elevati
Compact and does not take up much space, so it can be used in any place.

[Features]
· Small and does not take up much installation space.
· For right / for left (This diagram photo is for right).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-40-1-L
B-40-1-R
B-40-2-L
B-40-2-R
B-40-3-L
B-40-3-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L in estensione
(mm)
Per lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

6.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10200Per lato sinistro10120

6.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200Per lato destro10121

5.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10134Per lato sinistro10122

4.06 €

1 6 giorni 10134Per lato destro10123

5.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10105Per lato sinistro10124

5.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10105Per lato destro10125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Ad azione singola Materiale corpo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Trattamento superficie corpo principale Cromatura Carico ammesso(N) 145

Supporto tecnico