• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

braccetto a scorrimento per coperchi inox B-1445

braccetto a scorrimento per coperchi inox B-1445
  • Sconto volumi elevati
The stopper is activated by opening the lid. It can slide again by pulling the knob. Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.

[Features]
· When the lid is opened, it is fixed by the operation of the stopper.
· Slide by pulling the stopper knob.
· The lid can be fixed in 3 places.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1455-1
B-1455-2
B-1455-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L in estensione
(mm)
Corsa S
(mm)
Codice prodotto

34.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1035414710813

33.66 €

1 6 giorni 1030412210814

29.18 €

1 Stesso giorno

Stock

102529610815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa Multistadio (Tre stadi o più) Rilascio finecorsa Manopola Materiale corpo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie corpo principale Pallinatura Carico ammesso(N) 490

Supporto tecnico