• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Braccetto one touch per coperchi B-580-2

Braccetto one touch per coperchi B-580-2
  • Sconto volumi elevati
When the lid is opened, it is fixed by the action of the stopper. Release easily by just lifting the lid a little

[Features]
· When the lid is opened, the lid is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if the lid is lifted a little while closing.
· For right and left side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-580-2-L
B-580-2-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPer lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

16.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Per lato sinistro11260

16.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per lato destro11261

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Corsa di annullamento Materiale corpo Piastra in acciaio laminata a freddo
Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata Carico ammesso(N) 490 Lunghezza L in estensione(mm) 306
Corsa S(mm) 97

Supporto tecnico