tappi per viti inox B-1129

tappi per viti inox B-1129
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1129-16

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 17.69

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1129-16

Codice componente
B-1129-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

17.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 16 Lunghezza L (mm)(mm) 17
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Lucidatura gambo Profilo foro di montaggio NA
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Cappuccio bullone
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Termoresistenza / Resistenza chimica

Si trova sulla pagina di tappi per viti inox B-1129, il codice articolo è il seguente: B-1129-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1129-16.

Supporto tecnico