• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Clip di fermo in acciaio inox (C-1007)

Clip di fermo in acciaio inox (C-1007)
  • Sconto volumi elevati
Made of stainless steel and is corrosion resistant. Can be tightened with a spring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1007-1
C-1007-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico di tensione
(N)
Larghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

8.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10224 (Con margine di serraggio 3mm)46611920790

5.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10103 (Con margine di serraggio 3mm)36411320791

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico