Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1545-2 |
C-1545-3 |
C-1545-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico di tensione (N) | Larghezza complessiva (mm) | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 321 (Con margine di serraggio 4 mm) | 61 | 75 | 32 | 22776 | ||
10.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 222 (Con margine di serraggio 4 mm) | 45 | 50 | 22 | 22695 | ||
7.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 136 (Con margine di serraggio 4 mm) | 35.6 | 41 | 18 | 22904 |
Loading...
Materiale | Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico di tensione(N)
Larghezza complessiva(mm)
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali