chiusura angolare inox C-1336-A

chiusura angolare inox C-1336-A
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Spring is built into the receptacle.
· Can be installed on the corners of the housing.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1366-A

Codice componente
C-1366-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 56 Larghezza corpo principale(mm) 18 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 22301

Si trova sulla pagina di chiusura angolare inox C-1336-A, il codice articolo è il seguente: C-1366-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1366-A.

Supporto tecnico