Chiusura angolare a punzone inox C-1160

Chiusura angolare a punzone inox C-1160
  • Sconto volumi elevati
Easy to operate even in narrow spaces. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1160

Codice componente
C-1160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 127 (Con margine di serraggio 0,5mm) Lunghezza totale corpo principale(mm) 61 Larghezza corpo principale(mm) 18
Materiale Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 20862

Si trova sulla pagina di Chiusura angolare a punzone inox C-1160, il codice articolo è il seguente: C-1160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1160.

Supporto tecnico