Codice articolo del costruttore: C-1137
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 15.24 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1137
Carico di tensione(N) | 196 | Lunghezza complessiva(mm) | 107 | Larghezza complessiva(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Codice prodotto | 20842 |
Si trova sulla pagina di Morsetto inox Modello 1- C-1137, il codice articolo è il seguente: C-1137.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1137.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali