• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusura a leva inox C-1506

Chiusura a leva inox C-1506

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-1506

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 20.62

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1506

Codice componente
C-1506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

20.62 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 294 Lunghezza totale corpo principale(mm) 107 Larghezza corpo principale(mm) 35
Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 21332

Si trova sulla pagina di Chiusura a leva inox C-1506, il codice articolo è il seguente: C-1506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1506.

Supporto tecnico