Leva di fissaggio C-506

Leva di fissaggio C-506
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-506

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 5.72

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-506

Codice componente
C-506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 294 Lunghezza totale corpo principale(mm) 107 Larghezza corpo principale(mm) 35
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 20726

Si trova sulla pagina di Leva di fissaggio C-506, il codice articolo è il seguente: C-506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-506.

Supporto tecnico