Chiusura clip inox C-1007-11

Chiusura clip inox C-1007-11
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-1007-11

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 12.88

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1007-11

Codice componente
C-1007-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 176 Larghezza complessiva(mm) 49 Lunghezza totale corpo principale(mm) 62
Larghezza corpo principale(mm) 20 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo
Codice prodotto 23031

Si trova sulla pagina di Chiusura clip inox C-1007-11, il codice articolo è il seguente: C-1007-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1007-11.

Supporto tecnico