Codice articolo del costruttore: C-1238-4
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 18.02 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1238-4
Carico di tensione(N) | 196 | Lunghezza complessiva(mm) | 60 | Larghezza complessiva(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Codice prodotto | 20954 |
Si trova sulla pagina di fermo rotazione acciaio inox C-1238-4, il codice articolo è il seguente: C-1238-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1238-4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali