Chiusura quadrata C-77

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-77-A
C-77-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza totale corpo principale
(mm)
Codice prodotto

5.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060.520319

6.91 €

1 6 giorni 1056.520320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche Molla a spirale incorporata Carico di tensione(N) 190 Larghezza corpo principale(mm) 29
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Molla a spirale Incorporato

Supporto tecnico