Codice articolo del costruttore: C-505
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 3.75 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-505
Carico di tensione(N) | 294 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 60 | Larghezza corpo principale(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 20725 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a clip quadrata C-505, il codice articolo è il seguente: C-505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-505.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali