Codice articolo del costruttore: C-509
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 9.28 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-509
Carico di tensione(N) | 147 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 75 | Larghezza corpo principale(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Molla | Incorporato | Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
Codice prodotto | 20728 |
Si trova sulla pagina di chiusura metallica quadrata C-509, il codice articolo è il seguente: C-509.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-509.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali