Codice articolo del costruttore: C-228
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 6.28 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-228
Carico di tensione(N) | 392 | Lunghezza complessiva(mm) | 120 | Larghezza complessiva(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 21803 |
Si trova sulla pagina di Chiusura con sede chiave C-228, il codice articolo è il seguente: C-228.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-228.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali