Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, (C-1007-22)

Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, (C-1007-22)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-1007-22

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 17.79

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1007-22

Codice componente
C-1007-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

17.79 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza complessiva(mm) 35.5 Lunghezza totale corpo principale(mm) 40 Larghezza corpo principale(mm) 16
Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 23782

Si trova sulla pagina di Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, (C-1007-22), il codice articolo è il seguente: C-1007-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1007-22.

Supporto tecnico