Chiusura larga regolabile in acciaio inox C-233

Chiusura larga regolabile in acciaio inox C-233
[Features]
· Tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
· Made of stainless steel, corrosion resistant. (C-1233).
· Lock type and non-lock type are available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-233-1
C-233-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Meccanismo di blocco Codice prodotto

26.24 €

1 6 giorni Incluso20570

22.78 €

1 Stesso giorno

Stock

NA20572

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico