Chisura grande in acciaio inox, C-1143N

Chisura grande in acciaio inox, C-1143N
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Soft design with a curve.
· Can be locked with a padlock (with keyhole).
· Large stainless steel snap lock with superior tightening strength.
· Made of stainless steel, corrosion resistant
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1143N-1-1
C-1143N-1-2
C-1143N-2-1
C-1143N-2-2
C-1143N-3-1
C-1143N-3-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Foro per lucchetto Codice prodotto

21.30 €

1 10 giorni 1014055.4Disponibile22933

17.79 €

1 Stesso giorno

Stock

1014055.4NA22934

14.18 €

1 10 giorni 1010040Disponibile22935

13.77 €

1 6 giorni 1010040NA22936

8.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107529.4Disponibile22937

8.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107529.4NA22938

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Superficie lucidata

Supporto tecnico