Bullone di spinta in acciaio inox C-1255

Bullone di spinta in acciaio inox C-1255

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-1255

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 8.90

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1255

Codice componente
C-1255
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.90 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 67.5 Larghezza complessiva(mm) 36 Corsa(mm) 9
Metodo di montaggio Tipo a imposizione Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Finitura Hairline
Codice prodotto 20980

Si trova sulla pagina di Bullone di spinta in acciaio inox C-1255, il codice articolo è il seguente: C-1255.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1255.

Supporto tecnico