Codice articolo del costruttore: C-255-2
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 17.20 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-255-2
Lunghezza complessiva(mm) | 66 | Larghezza complessiva(mm) | 30 | Corsa(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Tipo a imposizione | Materiale | Lega di zinco | Finitura superficie | Cromatura satinata |
Codice prodotto | 21556 |
Si trova sulla pagina di Bullone a pressione C-255, il codice articolo è il seguente: C-255-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-255-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali