• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastra di fissaggio per piedi di livellamento in acciaio inox KC-1275-C

Piastra di fissaggio per piedi di livellamento in acciaio inox KC-1275-C
A special holding bracket for level adjusters. Prevents the movement of machinery due to vibrations from machine tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-1275-C-1
KC-1275-C-2
KC-1275-C-3
KC-1275-C-4
KC-1275-C-4N
KC-1275-C-5
KC-1275-C-5N
KC-1275-C-6
KC-1275-C-7
KC-1275-C-11
KC-1275-C-12
KC-1275-C-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura parte filettata piede di livellamento Lunghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Spessore piastra
(mm)
Piede di livellamento applicabile Codice prodotto

4.53 €

1 5 giorni 10Per M209420503-21295

4.83 €

1 Stesso giorno

Stock

10Per M169420503-21296

4.59 €

1 6 giorni 10Per M129420503-21297

3.27 €

1 Stesso giorno

Stock

10Per M107018352-31483

3.41 €

1 5 giorni 10Per M107014352-31667

3.27 €

1 Stesso giorno

Stock

10Per M87018352-31484

3.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10Per M87014352-31668

10.81 €

1 Stesso giorno

Stock

10Per M169435503KC-1275-A-11–1331485

10.78 €

1 Stesso giorno

Stock

10Per M129429503KC-1275-A-1431486

7.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10Per M209738.5543KC-1275-B-1131344

8.40 €

1 6 giorni 10Per M249740.5603KC-1275-B-1231341

10.36 €

1 10 giorni 10Per M3011045.5703KC-1275-B-1331342

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio inox

Supporto tecnico