• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote in acciaio inox, K-1030

Ruote in acciaio inox, K-1030
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Includes built-in bearing(s).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1030-42
K-1030-60
K-1030-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Spessore piastra
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Codice prodotto

39.31 €

1 6 giorni 10045.5141.539.230780

116.48 €

1 10 giorni 1406419273.530781

102.94 €

1 10 giorni 1407919288.230782

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Acciaio inox Materiale telaio Acciaio inox Finitura superficie Lucidatura

Supporto tecnico