Maniglia a chiusura ermetica per FA-602, FA-602S

Maniglia a chiusura ermetica per FA-602, FA-602S
[Features]
· Loosen and slide the plate screw to adjust the offset height.
· The part which contacts the latch is with a roller that rotates smoothly

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-602S-1
FA-602S-2
FA-602S-5
FA-602S-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Altezza offset
(mm)
Codice prodotto

29.54 €

1 6 giorni 49.572450-560010

32.29 €

1 6 giorni 49.5729045~7060011

33.66 €

1 6 giorni 574245-60354

35.71 €

1 10 giorni 49.572102-60619

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte medie di frigocongelatori, magazzini di merci secche, ecc. Tipo Riscontro per FA-602 Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura

Supporto tecnico