• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia ad L per veicoli speciali A-100-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-100-1-L
A-100-1-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAutomatico Codice prodotto

28.85 €

1 6 giorni 10Per lato sinistro00225

28.85 €

1 6 giorni 10Per lato destro00226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porta per veicoli e container Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Numero di chiavi 0200 Lunghezza complessiva(mm) 114
Larghezza complessiva(mm) 29 Altezza totale(mm) 145 Accessorio Due chiavi
Nota Chiavistello venduto separatamente. Utilizzare insieme al chiavistello quadrato C-168.

Supporto tecnico