• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia a L per veicoli ad equipaggiamento speciale A-100-2

Maniglia a L per veicoli ad equipaggiamento speciale A-100-2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Rotor with dust-proof shutter is incorporated.
· For left hand or right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-100-2-L
A-100-2-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAutomatico Codice prodotto

20.62 €

1 6 giorni 10Per lato sinistro00227

19.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per lato destro00228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porta per veicoli e container Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Numero di chiavi Senza chiave Lunghezza complessiva(mm) 114
Larghezza complessiva(mm) 29 Altezza totale(mm) 145 Nota Chiavistello venduto separatamente. Utilizzare insieme al chiavistello quadrato C-168.

Supporto tecnico