Maniglia a T per veicoli speciali A-103

Maniglia a T per veicoli speciali A-103
[Features]
· Left and right dula use lock with reversible key and dust proof shutter.
· Use in combination with various products compatible with an 8 mm square rod.
· Combine with C-168 to open the door when the handle is at a rotating angle of about 45°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-103-3
A-103-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

9.79 €

1 6 giorni 108001253

11.70 €

1 10 giorni 107801486

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Autobus, autocarri con allestimenti speciali, container Tipo Maniglia interna Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr)

Supporto tecnico