guarnizione maniglia esterno, A-413

guarnizione maniglia esterno, A-413
[Features]
· Rotate the handle lever to obtain a rod stroke of 32 mm.
· Multi-point tightening is possible.
· In order to attach the handle to the outside of the packing, it is not necessary to apply caulking, etc. to the handle mounting part when waterproofing is required.
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment.
· Left and right dual use type (it is possible by turning over the gearbox)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-413-TAK60

Codice componente
A-413-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

124.88 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Colore Nero Accessorio Fibbia
Lunghezza complessiva(mm) 197 Larghezza complessiva(mm) 34 Altezza totale(mm) 47.5
Codice prodotto 04090

Si trova sulla pagina di guarnizione maniglia esterno, A-413, il codice articolo è il seguente: A-413-TAK60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-413-TAK60.

Supporto tecnico