• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia per valigia A-56

Maniglia per valigia A-56
[Features]
· Since it is a pull-turn mechanism, the locked state is maintained, which prevents natural opening due to vibration, etc.
· Detent effect makes the lock click, so you can tell it is locked (A-56-A).
· Embedded type, with neat board surface (A-56-B)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-56-A-L
A-56-A-R
A-56-B-L
A-56-B-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Automatico Specifiche Spessore piastra compatibile
(mm)
Codice prodotto

19.93 €

1 6 giorni Specifiche sinistraTipo normale0~2.303444

19.93 €

1 6 giorni Specifiche destraTipo normale0~2.301742

19.25 €

1 6 giorni Specifiche sinistraTipo incorporato1,6-2.303445

19.25 €

1 6 giorni Specifiche destraTipo incorporato1,6-2.301743

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte per locali gas Tipo Corpo maniglia Materiale Base: Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) / Maniglia: Lega di zinco (ZDC) / Cassa: Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Base: Zinco-cromatura (MFZn-C) / Leva: Cromatura satinata (MZCr) / Cassa: Lucidatura ad alta brillantezza Accessorio Fibbia dedicata, vite di montaggio Diametro esterno(φ) 60

Supporto tecnico