• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perno, Maniglia impermeabile A-140-S

Perno, Maniglia impermeabile A-140-S
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Stopper plate installation position can be adjusted.
· Excellent corrosion resistant micro-porous chromium plating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-140-S-1
A-140-S-2
A-140-S-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

33.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15260126.501121

31.25 €

1 6 giorni 1204810401122

27.78 €

1 6 giorni 1024810401123

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine grandi, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Numero di chiavi 0200
Accessorio Dado grande, vite di fermo, 2 chiave Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico