Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1139-1-TAK60 |
A-1139-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
88.68 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 04144 | ||
98.13 € | 1 | 14 giorni | Senza chiave | 00927 |
Loading...
Applicazione | Quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Superficie lucidata a specchio | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 4 |
Lunghezza complessiva(mm) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali