Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1148-1 |
A-1148-1-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Tipo | Materiale | Finitura | Automatico | Spessore piastra compatibile (mm) | Diametro esterno (mm) | Manopole applicabili | Codice prodotto | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.34 € | 1 | 6 giorni | Quadri di distribuzione esterni, pannelli di controllo | Corpo principale serratura | Corpo principale: Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.) / Tappo: Poliammide (PA) | Corpo principale: Lucidatura elettrolitica | Tipo combinato destra/sinistra | Fino a 3,5 | 50 | A-1148-1-H | 01241 | Fibbia venduta separatamente | ||
17.20 € | 1 | 6 giorni | A-148-1, A-1148-1 | Chiave per maniglia | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Lucidatura gambo | - | - | - | - | 00332 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo
Materiale
Finitura
Automatico
Spessore piastra compatibile(mm)
Diametro esterno(mm)
Manopole applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali