• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia contenitore acciaio inox, FA-1811N

maniglia contenitore acciaio inox, FA-1811N

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FA-1811N

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 97.30

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-1811N

Codice componente
FA-1811N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.30 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Autocarri piccoli e per carichi leggeri, piccoli container Tipo Corpo maniglia Materiale Piastra in acciaio inox
Finitura Superficie lucidata a specchio Automatico Tipo combinato destra/sinistra Lunghezza complessiva(mm) 242
Larghezza complessiva(mm) 36 Altezza totale(mm) 105 Codice prodotto 60766
Nota Maniglia e tubo non assemblati. Tubo venduto separatamente.

Si trova sulla pagina di maniglia contenitore acciaio inox, FA-1811N, il codice articolo è il seguente: FA-1811N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1811N.

Supporto tecnico