Codice articolo del costruttore: FA-1619
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 83.04 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-1619
Applicazione | Per sportelli medio/piccoli di apparecchiature per riscaldamento, apparecchiature medicali, apparecchiature per analisi, ecc. | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Finitura Hairline | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Accessorio | Riscontro |
Lunghezza complessiva(mm) | 240 | Larghezza complessiva(mm) | 25 | Altezza totale(mm) | 53 |
Codice prodotto | 60215 |
Si trova sulla pagina di Maniglia d'angolo di sicurezza acciaio inox (con accessorio districamento), FA-1619, il codice articolo è il seguente: FA-1619.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1619.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali