Codice articolo del costruttore: FA-1110-W-3
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 92.44 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-1110-W-3
Applicazione | Sportelli per apparecchiature per analisi vibrazioni, ante sigillanti, porte schermanti da onde elettromagnetiche, porte insonorizzate | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Acciaio inox fuso (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Superficie lucidata a specchio | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Accessorio | Riscontro |
Lunghezza complessiva(mm) | 162 | Larghezza complessiva(mm) | 56 | Altezza totale(mm) | 41.7 |
Codice prodotto | 60676 |
Si trova sulla pagina di Maniglia ermetica in acciaio inox con grilletto, KA-1140-W, il codice articolo è il seguente: FA-1110-W-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1110-W-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali