• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Blocco a scatto in acciaio inox, A-1326

Blocco a scatto in acciaio inox, A-1326

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A-1288-2-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 177.81

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1288-2-1

Codice componente
A-1288-2-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

177.81 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Imbarcazioni, apparecchiature per analisi vibrazioni, apparecchiature per analisi ambientali Tipo Corpo principale Materiale Acciaio inox fuso
Finitura Superficie lucidata Specifica 1 Con chiave Accessorio Fibbia dedicata
Diametro esterno(mm) 64 Codice prodotto 01272

Si trova sulla pagina di Blocco a scatto in acciaio inox, A-1326, il codice articolo è il seguente: A-1288-2-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1288-2-1.

Supporto tecnico