Maniglia piatta in acciaio inox A-1970-A

Maniglia piatta in acciaio inox A-1970-A
[Features]
· Resin mold cover attached to the back surface to improve waterproofness.
· (A-1970-A-2WP).
· Temporary fixation can be done with a dedicated mounting plate, which improves workability.
· (A-1970-A-2WP).
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· The handle and stopper are directly connected and can be forcibly rotated, and there is no malfunction due to distortion of the housing.
· Press manufactured to be lightweight.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening. Please inquire when using for left opening).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1970-A-2
A-1970-A-2WP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

58.36 €

1 6 giorni 1253839.503589

72.07 €

1 6 giorni 128353903590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura Lucidatura gambo Numero di chiavi 0200
Spessore piastra compatibile(mm) 3.2 Accessorio Fibbia

Supporto tecnico