maniglia serratura acciaio inox A-1146

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1146-1

Codice componente
A-1146-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.46 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando per esterni, pannelli di controllo Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Lavorazione a macchina Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) 1
Diametro esterno(mm) 30 Manopole applicabili A-121-H Codice prodotto 00740
Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di maniglia serratura acciaio inox A-1146, il codice articolo è il seguente: A-1146-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1146-1.

Supporto tecnico