maniglia serratura acciaio inox A-1220

maniglia serratura acciaio inox A-1220

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A-1220

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 88.53

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1220

Codice componente
A-1220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.53 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando per esterni, pannelli di controllo Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Superficie lucidata a specchio Diametro esterno(mm) 38 Accessorio Dado grande, vite di fermo
Manopole applicabili 0061-H, 0062-H Codice prodotto 00786 Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di maniglia serratura acciaio inox A-1220, il codice articolo è il seguente: A-1220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1220.

Supporto tecnico