• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia serratura acciaio inox per tenuta aria, FA-1926

maniglia serratura acciaio inox per tenuta aria, FA-1926
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FA-1926

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 99.36

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-1926

Codice componente
FA-1926
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Frigocongelatori, autocarri con allestimento speciale Tipo Corpo maniglia Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Lucidatura gambo Accessorio Riscontro, pistoncino Lunghezza complessiva(mm) 237
Larghezza complessiva(mm) 66 Altezza totale(mm) 32 Codice prodotto 60169

Si trova sulla pagina di maniglia serratura acciaio inox per tenuta aria, FA-1926, il codice articolo è il seguente: FA-1926.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1926.

Supporto tecnico