maniglia quadra acciaio inox A-1096

maniglia quadra acciaio inox A-1096
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1096-1
A-1096-2
A-1096-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

71.55 €

1 6 giorni 15000718

70.01 €

1 6 giorni 12000719

68.64 €

1 6 giorni 10000720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Superficie lucidata a specchio Automatico Tipo combinato destra/sinistra Larghezza complessiva(mm) 38
Altezza totale(mm) 63 Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 6 Accessorio Dado grande, vite di fermo
Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico