Codice articolo del costruttore: A-1147-3
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 61.78 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-1147-3
Applicazione | Quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Pallinatura | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 1,8 |
Diametro esterno(mm) | 30 | Manopole applicabili | 0061-H, 0062-H | Codice prodotto | 00929 |
Nota | Fibbia venduta separatamente |
Si trova sulla pagina di maniglia serratura acciaio inox con vite sigillata, A-1147-3, il codice articolo è il seguente: A-1147-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1147-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali