maniglia piana acciaio inox A-1251

maniglia piana acciaio inox A-1251
[Features]
· Left and right dual use (exchange left and right by turning over the stopper)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1251-1-1
A-1251-2-1
A-1251-3-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

125.10 €

1 10 giorni 101423230.201732

96.35 €

1 10 giorni -117282201360

91.55 €

1 10 giorni 1084282201733

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox fuso Finitura Finitura Hairline Numero di chiavi 0050
Spessore piastra compatibile(mm) 1.5 Accessorio Fibbia

Supporto tecnico