Codice articolo del costruttore: A-1600-A-1-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 47.70 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-1600-A-1-1
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura | Finitura Hairline | Numero di chiavi | 0200 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio | Fibbia | Lunghezza complessiva(mm) | 126 | Larghezza complessiva(mm) | 32 |
Altezza totale(mm) | 20.5 | Codice prodotto | 03578 |
Si trova sulla pagina di maniglia piana acciaio inox (A-1600-A), il codice articolo è il seguente: A-1600-A-1-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1600-A-1-1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali