maniglia piana sollevamento acciaio inox A-1205

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1205-3-1
A-1205-3-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Accessorio Codice prodotto

87.73 €

1 6 giorni 0050Fibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo, 2 chiavi01565

85.81 €

1 10 giorni Senza chiaveFibbia dedicata, piastra di montaggio, vite di fermo01566

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Acciaio inox fuso
Finitura Finitura Hairline Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) 3
Lunghezza complessiva(mm) 78 Larghezza complessiva(mm) 35 Altezza totale(mm) 58

Supporto tecnico